Codice articolo del costruttore: KFV06-03
Marca: SMC
Prezzo: 6.98 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Trattamento superficie: NA
Filettatura collegamento: 3/8
Diametro esterno misura tubo applicabile: 6 mm
Diametro interno misura tubo applicabile: 4 mm
Sleeve material: Resina
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KFV06-03
Codice componente
|
---|
KFV06-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trattamento superficie | Filettatura collegamento | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Diametro interno misura tubo applicabile (mm) | Sleeve material | Sigillante | Sigillante | Ambiente d'esercizio adatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 10 | 26 giorni | NA | 3/8 | 6 | 4 | Resina | - | Assente | Standard |
Loading...
Tipo di collegamento | Vite ⇔ Collegamento filettatura | Raccordo filettatura-tubo | Gomito orientabile | Materiale | EN CW614N Equiv. + EN CW617N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
A vite | R |
Si trova sulla pagina di KFV, raccordo di inserimento, Connettore a gomito, il codice articolo è il seguente: KFV06-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KFV06-03.
Configura
Proprietà di base
Sigillante
Tipo
Trattamento superficie
Filettatura collegamento
Diametro esterno misura tubo applicabile(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile(mm)
Sleeve material
Sigillante
Ambiente d'esercizio adatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KFV08U-02 |
10-KFV08U-03 |
10-KFV12U-03 |
KFV06-03-X2 |
KFV06-03S |
KFV06B-01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Trattamento superficie | Filettatura collegamento | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Diametro interno misura tubo applicabile (mm) | Sleeve material | Sigillante | Sigillante | Ambiente d'esercizio adatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 1/4 | 8 | 5 | Resina | - | Assente | Camera bianca | ||
10.65 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 3/8 | 8 | 5 | Resina | - | Assente | Camera bianca | ||
13.95 € | 5 | 26 giorni | Nichelatura | 3/8 | 12 | 8 | Resina | - | Assente | Camera bianca | ||
8.03 € | 10 | 4 giorni | Nichelatura | 3/8 | 6 | 4 | Resina | - | Assente | Standard | ||
7.34 € | 10 | 26 giorni | NA | 3/8 | 6 | 4 | Resina | - | Senza sigillante | Standard | ||
6.52 € | 10 | 26 giorni | NA | 1/8 | 6 | 4 | Ottone | - | Assente | Standard |