KY Coil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-KYC-12-[1-50/1]M
E-KYC-15-[1-50/1]M
E-KYC-19-[1-50/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length
(m)

-

1 9 giorni 121850-0.1~0.51 ~ 50

-

1 9 giorni 152260-0.1~0.51 ~ 50

-

1 9 giorni 192685-0.1~0.41 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica / Olio Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza chimica / Bassa eluizione / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Resina olefinica + Elastomero stirenico Attacco giunto NA Tono colore Naturale
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-70

Supporto tecnico