Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MOR-20-6-10
Codice componente
|
---|
MOR-20-6-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Disallineamento ammesso | Applicazione | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Caratteristiche | Categoria | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 6 giorni | - | Oldham | Disallineamento angolare / Eccentricità | Standard / Motore a passo | 5.01–10.00 | 6 | 10 | 20 | 21.6 | 10,001–78,000 | Coppia elevata | Corpo giunto | 3.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | Resina acetalica | -20~80 | 5.7×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA |
Loading...
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / fissaggio selezionabile / 1 disco: POM / corpo: alluminio / MOR / NBK, il codice articolo è il seguente: MOR-20-6-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MOR-20-6-10.
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Applicazione
Tipo
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Caratteristiche
Categoria
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale paracolpi
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MOR-10-3-3 |
MOR-10-3-4 |
MOR-10-4-4 |
MOR-20-6-11-BT |
MOR-20-6-12 |
MOR-20-6-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Disallineamento ammesso | Applicazione | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Caratteristiche | Categoria | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | 6 giorni | - | Oldham | Disallineamento angolare / Eccentricità | Motore a passo / Standard | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 10 | 10.4 | 10,001–78,000 | Coppia elevata | Corpo giunto | 0.8 | 63000 | 0.41–1.0 | 0.9 | 3 | Resina acetalica | -20~80 | 1.9×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
16.78 € | 1 | 6 giorni | - | Oldham | Disallineamento angolare / Eccentricità | Motore a passo / Standard | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 10 | 10.4 | 10,001–78,000 | Coppia elevata | Corpo giunto | 0.8 | 63000 | 0.41–1.0 | 0.9 | 3 | Resina acetalica | -20~80 | 1.9×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
16.70 € | 1 | 6 giorni | - | Oldham | Disallineamento angolare / Eccentricità | Motore a passo / Standard | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 10 | 10.4 | 10,001–78,000 | Coppia elevata | Corpo giunto | 0.8 | 63000 | 0.41–1.0 | 0.9 | 3 | Resina acetalica | -20~80 | 1.9×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
50.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | Oldham | Disallineamento angolare / Eccentricità | Motore a passo / Standard | 5.01–10.00 | 6 | 11 | 20 | 21.6 | 10,001–78,000 | Coppia elevata | Corpo giunto | 3.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | Resina acetalica | -20~80 | 5.7×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
23.05 € | 1 | 6 giorni | - | Oldham | Disallineamento angolare / Eccentricità | Motore a passo / Standard | 5.01–10.00 | 6 | 12 | 20 | 21.6 | 10,001–78,000 | Coppia elevata | Corpo giunto | 3.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | Resina acetalica | -20~80 | 5.7×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
20.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Oldham | Disallineamento angolare / Eccentricità | Motore a passo / Standard | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 20 | 21.6 | 10,001–78,000 | Coppia elevata | Corpo giunto | 3.2 | 31000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | Resina acetalica | -20~80 | 5.7×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA |