Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Vite di collegamento M | D.I. d (Ø) | Profilo filettatura di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Materiale tubo anima | Static load capacity Cs (N) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Metodo di lubrificazione | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M4] M4X0.7 | 4 | Female Thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 4680 | 7 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 2480 | ||
16.46 € | 1 | 14 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 5730 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 3270 | ||
15.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 4010 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 6540 | ||
15.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 4010 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 6540 | ||
16.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 5730 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 3270 | ||
16.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 6910 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 4200 | ||
16.09 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 4940 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 8410 | ||
16.09 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 4940 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 8410 | ||
16.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 6910 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 4200 | ||
18.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 7760 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 14000 | ||
17.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 7760 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 14000 | ||
19.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 10200 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 7010 | ||
20.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 10500 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 19600 | ||
20.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 10500 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 19600 | ||
23.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 13700 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 26200 | ||
23.12 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 13700 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 26200 | ||
27.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 17200 | 10 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 33600 | ||
36.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 25400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 21000 | ||
34.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 21100 | 9 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 42000 | ||
36.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 25400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 21000 | ||
43.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 30200 | 9 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 25700 | ||
41.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 25100 | 9 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 51400 | ||
43.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 30200 | 9 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 25700 | ||
52.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 30000 | 9 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 61600 | ||
63.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M22] M22X1.5 | 22 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 36400 | 10 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 74700 | ||
12.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | - | 5470 | 7 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
12.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | - | 5470 | 7 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
12.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | - | 6760 | 7 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
12.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [m6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | - | 6780 | 7 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
16.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Right Screw | - | 10200 | 8 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
16.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | - | 10200 | 8 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
16.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Right Screw | - | 13100 | 8 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
16.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Left Screw | - | 13100 | 8 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
19.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Right Screw | - | 16400 | 8 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
19.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | - | 16400 | 8 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
21.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | - | 20000 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | |
21.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Left Screw | - | 20000 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | |
28.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | - | 23900 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
28.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Left Screw | - | 23900 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
36.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | - | 28800 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
32.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Left Screw | - | 28800 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | |
45.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Right Screw | - | 33400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
43.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Left Screw | - | 33400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
57.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M22] M22X1.5 | 22 | Female Thread | Right Screw | - | 40400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
49.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Lega di zinco ad alta resistenza] Lega di zinco pressofuso speciale | [M22] M22X1.5 | 22 | Female Thread | Left Screw | - | 40400 | 9 | [Lubrificazione] Profilo pressofuso per mandata olio | 80 | - | ||
15.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M4] M4X0.7 | 4 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 2060 | 7 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 4950 | ||
15.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 3340 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 3270 | ||
14.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 3340 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 6540 | ||
15.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 3340 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 3270 | ||
15.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 4730 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 4200 | ||
14.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 4730 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 8410 | ||
14.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 4730 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 8410 | ||
15.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 4730 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 4200 | ||
16.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 7760 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 14000 | ||
16.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 7760 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 14000 | ||
17.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 8640 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 7010 | ||
17.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE speciale | 10500 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 19600 | ||
17.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 10500 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 19600 | ||
18.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 13300 | 8 | [Lubrificazione] Profilo inserto per mandata olio | 180 | 9810 | ||
21.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [M12] M12X1.75 | 12 | Male thread | Left Screw | [Lega di rame speciale] Lega di rame speciale | 13700 | 8 | [Senza lubrificazione] Senza olio | 150 | 26200 |
Loading...
Tipo | Rod End Bearing | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale sfera | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Vite di collegamento M
D.I. d(Ø)
Profilo filettatura di collegamento
Direzione filettatura di collegamento
Materiale tubo anima
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Metodo di lubrificazione
Maximum allowable temperature(°C)
Dynamic Load Capacity Cd(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali