Giunto a T per raccordi a doppia virola in acciaio inox SUS316

Giunto a T per raccordi a doppia virola in acciaio inox SUS316
[Features]
· Double-ferrule type supports a tube with two ferrules – the front ferrule and back ferrule – and its structure retains high airtightness in a wide range of environments from high pressure to vacuum.
· This product is compatible with tubes and pipes of various standards: The compatible diameters are 2–25 mm (1/16–1 inch), and the compatible steel pipe sizes are 6A to 15A.
· Material: SUS316.
· Max operating pressure is 25.5 MPa.
· The operating temperature range is -196° to 360°C (note that this varies based on the tube used).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STW-4C-0
STW-6C-0
STW-6M-0
STW-8C-0
STW-8M-0
STW-10M-0
STW-12M-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo T (T1)
(Ø)
Applicazione

57.58 €

1 10 giorni 6.35Per tubo con misura imperiale

76.02 €

1 10 giorni 9.52Per tubo con misura imperiale

57.58 €

1 10 giorni 6Per tubi con misura metrica

102.85 €

1 10 giorni 12.7Per tubo con misura imperiale

68.75 €

1 10 giorni 8Per tubi con misura metrica

76.02 €

1 10 giorni 10Per tubi con misura metrica

102.85 €

1 10 giorni 12Per tubi con misura metrica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Raccordi a T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox / Resina
Pressione di esercizio massima(MPa) 25.5 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::360

Supporto tecnico