Flangia per tubi 210 Kgf / Cm2 SHA per uso idraulico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

304-SHA50

Codice componente
304-SHA50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

226.41 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare per tubo idraulico Standard flangia Flangia a norma JIS Flange tubo per idraulico SHA
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Diametro nominale 2B(50A) Trattamento superficie NA
Specifiche Con O-ring Dimensione A(mm) 112 Dimensione B(mm) 80
Dimensione C(mm) 36 Dimensione D(mm) 47.5 Dimensione F(mm) 7.0
BOLTd4 M16×90

Si trova sulla pagina di Flangia per tubi 210 Kgf / Cm2 SHA per uso idraulico, il codice articolo è il seguente: 304-SHA50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 304-SHA50.

Supporto tecnico