Flangia per tubi 210 Kgf / Cm2 SSA per uso idraulico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SSA15
304-SSA20
304-SSA25
304-SSA32
304-SSA40
304-SSA50
SSA-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro nominale Specifiche Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione F
(mm)
BOLTd4

78.49 €

1 22 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)NA543622163.5M10×45

77.79 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)NA584022204.0M10×45

91.16 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)NA684828254.0M12×55

114.71 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)NA76562831.56.0M12×55

177.20 €

1 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)NA92653637.57.0M16×70

201.25 €

1 22 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)NA100733647.57.0M16×70

20.18 €

1 15 giorni [Acciaio] Acciaio3/4B(20A)Con O-ring584022204.0M10×45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare per tubo idraulico Standard flangia Flangia a norma JIS Flange tubo per idraulico SSA
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico