Raccordo a T a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-ST15
304-ST25
ST-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Dimensione B
(mm)

36.83 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)34

70.88 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)47

10.22 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA
Rivestimento interno in resina NA Colore NA

Supporto tecnico