Giunto a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

304-SU15

Codice componente
304-SU15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.69 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Filettatura nominale M1 1/2B(15A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA Dimensione L(mm) 44
Colore Bianco

Si trova sulla pagina di Giunto a vite, il codice articolo è il seguente: 304-SU15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 304-SU15.

Supporto tecnico