Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FD-L-15A-EPDM |
FD-L-20A-EPDM |
FD-L-25A-EPDM |
FD-L-32A-EPDM |
FD-L-40A-EPDM |
FD-L-50A-EPDM |
FD-L-80A-EPDM |
FD-L-100A-EPDM |
FD-L-125A-EPDM |
FD-L-150A-EPDM |
FD-L-200A-EPDM |
FD-L-250A-EPDM |
FD-L-300A-EPDM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo applicabile | Diametro nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.09 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 1/2B(15A) | ||
98.09 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 3/4B(20A) | ||
99.02 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | 1B(25A) | ||
85.20 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox | 1 1/4B(32A) | ||
91.23 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 1 1/2B(40A) | ||
125.91 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 2B(50A) | ||
218.65 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 3B(80A) | ||
251.07 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 4B(100A) | ||
346.07 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 5B(125A) | ||
422.98 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 6B(150A) | ||
777.34 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 8B(200A) | ||
839.92 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 10B(250A) | ||
865.56 € | 1 | 10 giorni | Tubi in acciaio al carbonio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC rigido | 12B(300A) |
Loading...
Tipo | Morsetto per riparazione | Fluidi applicabili | Acqua | Materiale tenuta gomma | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
Configura
Proprietà di base
Tubo applicabile
Diametro nominale (A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali