Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Eccentricità (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.02 € | 1 | 10 giorni | 3/4B(20A) | 3 | 120 | ||
63.63 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 3 | 120 | ||
67.23 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 4 | 175 | ||
83.55 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 4 | 175 | ||
92.92 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | 4 | 175 | ||
84.06 € | 1 | 10 giorni | 2 1/2B(65A) | 4 | 175 | ||
91.55 € | 1 | 10 giorni | 3B(80A) | 4 | 175 | ||
132.43 € | 1 | 10 giorni | 4B(100A) | 4 | 225 | ||
170.43 € | 1 | 10 giorni | 5B(125A) | 4 | 225 | ||
225.70 € | 1 | 10 giorni | 6B(150A) | 4 | 225 | ||
340.27 € | 1 | 10 giorni | 8B(200A) | 6 | 325 | ||
513.57 € | 1 | 10 giorni | 10B(250A) | 6 | 325 | ||
633.33 € | 1 | 10 giorni | 12B(300A) | 6 | 325 |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua | Tipi di parti di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | Gomma | Materiale parti di collegamento | EN 1.0038 Equiv. | Con flangia | JIS10K |
Numero di denti | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Eccentricità(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali