Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WP32C-150
Codice componente
|
---|
WP32C-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo fori di montaggio direzione longitudinale F (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale G (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra C (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.48 € | 1 | 56 giorni | 185 | 140.01~220.00 | 180 | Nylon | 103 | 78 | 135 | 105 | 150 | 40 | Carico pesante |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Modello di base | Tipo universale |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale F(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale G(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra C(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali