Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio asse principale fisso (base con flangia) GH-20100

Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio asse principale fisso (base con flangia) GH-20100
  • Sconto volumi elevati
A toggle clamp for horizontal flange bases. Maximum clamping pressure: 200N. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-20100

Codice componente
GH-20100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia laterale Forza di serraggio (MAX)(N) 200 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269
Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta1 Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio asse principale fisso (base con flangia) GH-20100, il codice articolo è il seguente: GH-20100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-20100.

Supporto tecnico