Valvola di fondo con flangia di semi apertura interamente in ghisa con leva di semi apertura

Valvola di fondo con flangia di semi apertura interamente in ghisa con leva di semi apertura
An all cast iron half opening flange type foot valve with half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd, a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-16-40A
TV-16-50A
TV-16-65A
TV-16-80A
TV-16-100A
TV-16-125A
TV-16-150A
TV-16-200A
TV-16-250A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Altezza h
(mm)
Dimensione E
(mm)
Numero di fori per bulloni N
(pezzo)

98.31 €

1 15 giorni 1 1/2B(40A)1631404

101.62 €

1 15 giorni 2B(50A)1731454

114.30 €

1 15 giorni 2 1/2B(65A)1921704

119.25 €

1 15 giorni 3B(80A)2001808

201.70 €

1 15 giorni 4B(100A)2582308

274.10 €

1 15 giorni 5B(125A)3012768

335.27 €

1 15 giorni 6B(150A)3492938

693.46 €

1 15 giorni 8B(200A)40636712

1,183.34 €

1 15 giorni 10B(250A)48644012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Profilo leva Leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Modello Valvola di fondo con flangia 10K
Materiale sede e corpo valvola EN-JL 1030 Equiv. Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Supporto tecnico