Valvola di fondo a semi apertura con flangia di semi apertura interamente in ghisa senza leva

Valvola di fondo a semi apertura con flangia di semi apertura interamente in ghisa senza leva
An all cast iron half opening flange type foot valve without half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TV-11-150A

Codice componente
TV-11-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

335.27 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo 6B(150A) Altezza h(mm) 349 Metodo di funzionamento N/A
Modello Valvola di fondo con flangia 10K Dimensione E(mm) 293 Numero di fori per bulloni N(pezzo) 8
Materiale sede e corpo valvola EN-JL 1030 Equiv. Materiale filtro a rete EN-JL 1030 Equiv.

Si trova sulla pagina di Valvola di fondo a semi apertura con flangia di semi apertura interamente in ghisa senza leva, il codice articolo è il seguente: TV-11-150A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TV-11-150A.

Supporto tecnico