Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STM63A-L
Codice componente
|
---|
STM63A-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo corpo principale | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Cavo | Diametro esterno flangia (mm) | Dettagli specifici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.92 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Impermeabile | - | 0.3 | 11.5 | - | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | filo singolo | 11 | Contatto lineare |
Loading...
Profilo punta | 00003: ad ago | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.) | Punto di contatto | Tipo di contatto NA |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Ripetibilità | 0.01mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Carico statico ammesso(N) | 3000 | Energia di resistenza agli impatti(J) | 0.2 |
Si trova sulla pagina di Contattore con mini bullone, con finecorsa, tipo (STM), il codice articolo è il seguente: STM63A-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STM63A-L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo corpo principale
Materiale contatto
Filettatura nominale (M)
Diametro punta
Tipo
Ambiente
Corsa(mm)
Diametro esterno cilindrico(mm)
Punto di funzionamento(mm)
LED
Cavo
Diametro esterno flangia(mm)
Dettagli specifici
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STM12A-L |
STM13A |
STM13A-L |
STM81A |
STM81A-L |
STM82A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Profilo corpo principale | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Cavo | Diametro esterno flangia (mm) | Dettagli specifici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare | |
33.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Flangia / Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | non disponibile | filo singolo | 10 | Contatto lineare | |
45.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Flangia / Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | filo singolo | 10 | Contatto lineare | ||
47.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | filo singolo | - | Contatto lineare | ||
47.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | incluso | filo singolo | - | Contatto lineare | |
45.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Con bullone | Impermeabile | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | Cab Tire' cable | - | Contatto lineare |