Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STS060A-HT2
Codice componente
|
---|
STS060A-HT2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo punta | Materiale corpo | Materiale contatto | Corsa (mm) | Filettatura nominale (M) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Punto di funzionamento (mm) | Forza di contatto (N) | Carico statico ammesso (N) | Energia di resistenza agli impatti (J) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Dettagli specifici | Dettagli del punto di funzionamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.7 | M6x1.0 | 0~200 | 0.3 | 1 | 5000 | 0.4 | - | IP40 | non disponibile | Contatto lineare | (Dalla superficie dello stop) 0.3 |
Loading...
Profilo corpo principale | Con bullone | Ambiente | Specifiche di resistenza al calore | Punto di contatto | Tipo di contatto NA |
---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità | 0.01mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 50 | Cavo | Cab Tire' cable |
Si trova sulla pagina di Contattore termoresistente, tipo (HT), il codice articolo è il seguente: STS060A-HT2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STS060A-HT2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo punta
Materiale corpo
Materiale contatto
Diametro punta
Tipo
Corsa(mm)
Filettatura nominale (M)
Punto di funzionamento(mm)
Carico statico ammesso(N)
LED
Dettagli specifici
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BP060A-HT2 |
CS067A-HT1 |
CS067A-HT2 |
STM82A-HT2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Profilo punta | Materiale corpo | Materiale contatto | Corsa (mm) | Filettatura nominale (M) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Punto di funzionamento (mm) | Forza di contatto (N) | Carico statico ammesso (N) | Energia di resistenza agli impatti (J) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Dettagli specifici | Dettagli del punto di funzionamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera / Ampio angolo di contatto | [Ad ago] 00005: contatto a sfera | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | 0.8 | M6x1.0 | 0~200 | 0.5 | 6~13 | - | - | [Fino a Ø4] SØ3 | IP40 | non disponibile | Contatto assiale o laterale | (Dal lato anteriore) 0,5 | ||
134.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | M6×0.75 | 0~150 | 0.3 | 1 | - | - | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | Contatto lineare | - | |
156.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | M6×0.75 | 0~200 | 0.3 | 1 | - | - | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | Contatto lineare | - | ||
164.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.3 | M10×0.75 | 0~200 | 0.15 | 1 | 3000 | 0.2 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP67 | non disponibile | Contatto lineare | - |