Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 45°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30445L-8
30445L-10
30445L-15
30445L-20
30445L-25
30445L-32
30445L-40
30445L-50
30445L-65
30445L-80
30445L-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

10.21 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

10.26 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

11.45 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

17.10 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

23.86 €

1 5 giorni 1B(25A)

31.62 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

41.35 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)

60.63 €

1 8 giorni 2B(50A)

101.73 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

95.72 €

1 8 giorni 3B(80A)

169.66 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico