Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304LL-6 |
304LL-8 |
304LL-10 |
304LL-15 |
304LL-20 |
304LL-25 |
304LL-32 |
304LL-40 |
304LL-50 |
304LL-65 |
304LL-80 |
304LL-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | ||
5.41 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | ||
5.90 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | ||
7.44 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | ||
10.68 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | ||
15.09 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | ||
24.77 € | 1 | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
29.72 € | 1 | 5 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
44.66 € | 1 | 5 giorni | 2B(50A) | ||
98.90 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
101.33 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | ||
185.77 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali