Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Nipplo esagonale con riduttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304STNR-8X6
304STNR-10X6
304STNR-10X8
304STNR-15X8
304STNR-15X10
304STNR-20X10
304STNR-20X15
304STNR-25X15
304STNR-32X20
304STNR-32X25
304STNR-40X25
304STNR-40X32
304STNR-50X25
304STNR-50X32
304STNR-50X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

5.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/8B(6A)

6.08 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1/8B(6A)

5.76 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

8.44 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)

8.48 €

1 8 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)

11.24 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)

9.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)1/2B(15A)

17.62 €

1 10 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

35.64 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

34.45 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

39.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1 1/2B(40A)1B(25A)

50.16 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

78.19 €

1 8 giorni 2B(50A)1B(25A)

78.06 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

78.34 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico