Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304STN-6
304STN-8
304STN-10
304STN-15
304STN-20
304STN-25
304STN-32
304STN-40
304STN-50
304STN-65
304STN-80
304STN-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

4.19 €

1 5 giorni 1/8B(6A)

4.26 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

4.40 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

6.22 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

9.15 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

12.71 €

1 5 giorni 1B(25A)

17.07 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

23.19 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)

33.46 €

1 8 giorni 2B(50A)

62.87 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

92.00 €

1 8 giorni 3B(80A)

103.83 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico