Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, tappo quadrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304P-6
304P-8
304P-10
304P-15
304P-20
304P-25
304P-32
304P-40
304P-50
304P-65
304P-80
304P-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.57 €

1 7 giorni 1/8B(6A)

2.63 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

3.05 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

4.54 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

6.57 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

9.32 €

1 5 giorni 1B(25A)

12.43 €

1 5 giorni 1 1/4B(32A)

14.91 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

22.19 €

1 8 giorni 2B(50A)

48.72 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

60.91 €

1 8 giorni 3B(80A)

105.07 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico