Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304TS10-15 |
304TS10-20 |
304TS10-25 |
304TS10-32 |
304TS10-40 |
304TS10-50 |
304TS10-65 |
304TS10-80 |
304TS10-100 |
304TS10-125 |
304TS10-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
19.76 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
24.70 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
32.10 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
51.87 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
65.86 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | ||
98.77 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
109.83 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
148.93 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | A T | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH10S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali