Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
16.25 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | ||
16.25 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | ||
19.53 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | ||
30.19 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | ||
38.19 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
38.31 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
42.16 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | ||
57.07 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
81.87 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | ||
105.68 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | ||
119.65 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | ||
154.67 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | ||
192.81 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | ||
335.13 € | 1 | 9 giorni | 10B(250A) | ||
395.10 € | 1 | 9 giorni | 12B(300A) |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | JIS B 2220/Standard Enoch | Con flangia | Flange a piastra (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione sede guarnizione flangia | Sede superficie intera (FF) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione nominale | 20K |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali