Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia Slip-On 20K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30420KSORF-15
30420KSORF-20
30420KSORF-25
30420KSORF-40
30420KSORF-50
30420KSORF-65
30420KSORF-80
30420KSORF-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

12.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)

23.05 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

35.57 €

1 9 giorni 1B(25A)

45.22 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

49.28 €

1 9 giorni 2B(50A)

69.05 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

97.45 €

1 9 giorni 3B(80A)

88.94 €

1 9 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Flangia Slip-on
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 20K Trattamento superficie NA

Supporto tecnico