Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia a vite 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30410KSTF-15
30410KSTF-20
30410KSTF-25
30410KSTF-32
30410KSTF-40
30410KSTF-50
30410KSTF-65
30410KSTF-80
30410KSTF-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

25.41 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

25.40 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

40.09 €

1 5 giorni 1B(25A)

44.40 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

48.29 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)

56.18 €

1 5 giorni 2B(50A)

77.56 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

85.12 €

1 8 giorni 3B(80A)

110.19 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Pressione nominale 10K Trattamento superficie NA

Supporto tecnico