Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia cieca 10K

Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia cieca 10K
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel pipe flange SUS F304 blind flange 10K produced by INOC Corporation, a company with a proven track record in Japan. Flat face and closed-type flange

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30410KBLFF-10
30410KBLFF-15
30410KBLFF-20
30410KBLFF-25
30410KBLFF-32
30410KBLFF-40
30410KBLFF-50
30410KBLFF-65
30410KBLFF-80
30410KBLFF-90
30410KBLFF-100
30410KBLFF-125
30410KBLFF-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

14.38 €

1 9 giorni 3/8B(10A)

14.16 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

18.38 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

27.87 €

1 5 giorni 1B(25A)

39.00 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

39.00 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)

45.60 €

1 5 giorni 2B(50A)

66.12 €

1 5 giorni 2 1/2B(65A)

71.09 €

1 5 giorni 3B(80A)

93.84 €

1 9 giorni 3 1/2(90A)

92.37 €

1 5 giorni 4B(100A)

117.08 €

1 8 giorni 5B(125A)

150.79 €

1 8 giorni 6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Chiusura (BL)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 10K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico