Flangia cieca per tubi in acciaio inox SUS F304, 10K con attacco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30410KBLRF-10
30410KBLRF-15
30410KBLRF-20
30410KBLRF-25
30410KBLRF-32
30410KBLRF-40
30410KBLRF-50
30410KBLRF-65
30410KBLRF-80
30410KBLRF-100
30410KBLRF-125
30410KBLRF-150
30410KBLRF-200
30410KBLRF-250
30410KBLRF-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

15.92 €

1 9 giorni 3/8B(10A)

15.92 €

1 9 giorni 1/2B(15A)

20.53 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

31.19 €

1 9 giorni 1B(25A)

43.68 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

43.68 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

51.04 €

1 9 giorni 2B(50A)

73.98 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

79.47 €

1 9 giorni 3B(80A)

103.27 €

1 9 giorni 4B(100A)

114.24 €

1 9 giorni 5B(125A)

159.48 €

1 9 giorni 6B(150A)

220.81 €

1 9 giorni 8B(200A)

361.11 €

1 9 giorni 10B(250A)

443.92 €

1 9 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Chiusura (BL)
Configurazione sede guarnizione flangia Rondella superficie piatta (RF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 10K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico