Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30420KBLRF-10 |
30420KBLRF-15 |
30420KBLRF-20 |
30420KBLRF-25 |
30420KBLRF-32 |
30420KBLRF-40 |
30420KBLRF-50 |
30420KBLRF-65 |
30420KBLRF-80 |
30420KBLRF-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
19.76 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | ||
19.76 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | ||
24.91 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | ||
38.19 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | ||
50.93 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
50.93 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
56.08 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | ||
49.49 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
82.81 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | ||
120.51 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | JIS B 2220/Standard Enoch | Con flangia | Chiusura (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione sede guarnizione flangia | Rondella superficie piatta (RF) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione nominale | 20K |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali