Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Trattamento superficie | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B(15A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
16.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B(15A) | Zincatura | Con blocco | ||
19.08 € | 1 | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B(15A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B(15A) | Zincatura | Con blocco | ||
25.13 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B(20A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
23.65 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B(20A) | Zincatura | Con blocco | ||
31.64 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1 | 34 | 1B(25A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
23.87 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1 | 34 | 1B(25A) | Zincatura | Con blocco | ||
30.94 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B(32A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
27.87 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B(32A) | Zincatura | Con blocco | ||
40.85 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B(40A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
36.24 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B(40A) | Zincatura | Con blocco | ||
68.21 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | 2B(50A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
50.86 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | 2B(50A) | Zincatura | Con blocco | ||
96.40 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B(65A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
122.10 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B(65A) | Zincatura | Con blocco | ||
125.28 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | 3B(80A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Con blocco | ||
110.50 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | 3B(80A) | Zincatura | Con blocco | ||
10.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B(15A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
11.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 17.3 | 1/2B(15A) | Zincatura | Senza blocco | ||
11.34 € | 1 | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B(15A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
12.40 € | 1 | 8 giorni | 13 | 1/2 | 21.7 | 1/2B(15A) | Zincatura | Senza blocco | ||
15.33 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B(20A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
13.83 € | 1 | 8 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | 3/4B(20A) | Zincatura | Senza blocco | ||
22.88 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1 | 34 | 1B(25A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
16.51 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1 | 34 | 1B(25A) | Zincatura | Senza blocco | ||
27.00 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B(32A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
19.16 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1 1/4 | 42.7 | 1 1/4B(32A) | Zincatura | Senza blocco | ||
29.05 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B(40A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
30.19 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1 1/2B(40A) | Zincatura | Senza blocco | ||
43.62 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | 2B(50A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
37.72 € | 1 | 8 giorni | 50 | 2 | 60.5 | 2B(50A) | Zincatura | Senza blocco | ||
94.74 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B(65A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
79.18 € | 1 | 8 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | 2 1/2B(65A) | Zincatura | Senza blocco | ||
88.63 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | 3B(80A) | [Resina epossidica] Rivestimento in resina | Senza blocco | ||
87.71 € | 1 | 8 giorni | 80 | 3 | 89.10 | 3B(80A) | Zincatura | Senza blocco |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ghisa | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio / PVC / Polietilene |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Trattamento superficie
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali