Codice articolo del costruttore: OZ-F-SUS-3
Marca: OZAWA
Prezzo: 193.09 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.I. nominale tubo flessibile applicabile: 80A mm
Pressione di esercizio massima: 1.37 MPa
Misura vite M: 3B
Dimensione D: 92 mm
Dimensione E1: 72 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OZ-F-SUS-3
Codice componente
|
---|
OZ-F-SUS-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.09 € | 1 | 8 giorni | 80A | 1.37 | 3B | 92 | 72 | 102 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Si trova sulla pagina di Giunto a leve in acciaio inox – adattatore con filettatura maschio OZ-A, il codice articolo è il seguente: OZ-F-SUS-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OZ-F-SUS-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura vite M
Dimensione D(mm)
Dimensione E1(mm)
Dimensione H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OZ-F-SUS-11/2 |
OZ-F-SUS-11/4 |
OZ-F-SUS-2 |
OZ-F-SUS-21/2 |
OZ-F-SUS-3/4 |
OZ-F-SUS-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.13 € | 1 | 5 giorni | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 53 | 36 | 79 | ||
98.79 € | 1 | 16 giorni | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 45 | 28 | 78 | ||
121.24 € | 1 | 5 giorni | 50A | 1.76 | 2B | 63 | 45 | 88 | ||
145.91 € | 1 | 8 giorni | 65A | 1.57 | 2 1/2B | 76 | 56 | 99 | ||
66.12 € | 1 | 5 giorni | 20A | 1.76 | 3/4B | 32 | 21 | 60 | ||
261.61 € | 1 | 8 giorni | 100A | 1.08 | 4B | 120 | 97 | 114 |