Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-D-SUS-1 |
OZ-D-SUS-1/2 |
OZ-D-SUS-2 |
OZ-D-SUS-3/4 |
OZ-D-SUS-4 |
OZ-D-SUS-6 |
OZ-D-SUS-11/2 |
OZ-D-SUS-11/4 |
OZ-D-SUS-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.05 € | 1 | 8 giorni | 25A | 1.76 | 1B | 139 | 61 | 37 | 26 | 60 | ||
84.53 € | 1 | 11 giorni | 15A | 1.76 | 1/2B | 116 | 52 | 32 | 16 | 51 | ||
118.35 € | 1 | 5 giorni | 50A | 1.76 | 2B | 201 | 96 | 64 | 50 | 78 | ||
84.30 € | 1 | 5 giorni | 20A | 1.76 | 3/4B | 116 | 52 | 32 | 21 | 51 | ||
337.41 € | 1 | 8 giorni | 100A | 1.08 | 4B | 295 | 167 | 120 | 95 | 95 | ||
691.86 € | 1 | 8 giorni | 150A | 0.69 | 6B | 453 | 258 | 177 | 143 | 111 | ||
125.02 € | 1 | 5 giorni | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 191 | 86 | 54 | 38 | 69 | ||
109.34 € | 1 | 16 giorni | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 183 | 78 | 46 | 33 | 66 | ||
176.89 € | 1 | 8 giorni | 65A | 1.57 | 2 1/2B | 213 | 108 | 76 | 60 | 84 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura vite M
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali