Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
51238
Codice componente
|
---|
51238 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Tipo supporto | Anello cuscinetto | Lubrificante | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo boccola | Combinazione | Tipo di gabbia | Guarnizione, schermatura | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | Grado 0 | 190 | 270 | 62 | 310000 | 710 | Rimozione Momi | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera reggispinta | Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | materiale Shield e la forma | Tipo aperto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Standard | Direzione del carico | Reggispinta |
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tipo supporto
Anello cuscinetto
Lubrificante
Codice gioco interno
Config. foro albero
Tipo boccola
Combinazione
Tipo di gabbia
Guarnizione, schermatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali