Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CJ-M8X1.0-F |
CJ-M10X1.25-F |
CJ-M14X1.5-F |
CJ-M20X1.5-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Disallineamento U ammesso (mm) | Specifiche filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 1 | 5 giorni | M3~M8 | 0.75 | M8X1.0 | ||
24.71 € | 1 | 5 giorni | M10~M18 | 1 | M10X1.25 | ||
34.97 € | 1 | 5 giorni | M10~M18 | 1.15 | M14X1.5 | ||
55.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M20~M26 | 2.15 | M20X1.5 |
Loading...
Tipo | Con flangia | Cilindro usato | Cilindri pressione aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento nominale p(mm) | 1~1.75 | Profilo flangia | Rettangolare | Tipo di attacco, lato pezzo | Foro |
Materiale corpo principale | Acciaio | Testa metallica | Raccordi con flangia | Materiale prigioniero | Acciaio |
Disallineamento angolare V ammesso(deg) | ±5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Disallineamento U ammesso(mm)
Specifiche filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali