parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-151

parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-151
[Applicazioni] Può essere utilizzato nella produzione di porte, ecc. con telai tubolari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JB-151

Codice componente
JB-151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.30 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Profilo parallelo
Metodo di montaggio Fissaggio a vite Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura trivalente Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Passo(mm) 70
Specifiche Componente in metallo fisso P70 Accessorio Bulloni M8×20, dado, con SP

Si trova sulla pagina di parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-151, il codice articolo è il seguente: JB-151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-151.

Supporto tecnico