Rotella A-R

Rotella A-R
A wheel filled with air for casters. Optimal when a cushioning performance is required since there is a tube inside the rubber tire.
The wheel is a steel plate with bright chromate plating, and can be used as a replacement wheel for suitable casters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874009968

Codice componente
4979874009968
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.14 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma D.E. rotella(Ø) 225
Largh. bozzello(mm) 68 Diametro asse(Ø) 20 Larghezza mozzo(mm) 82
Cuscinetto Non disponibile Max. Carico/carico ammesso(kg) 85 Materiale bozzello Acciaio
Codice JAN 4979874009968 Quantità confezione(pz.) 1

Supporto tecnico