• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffa angolare verde

Staffa angolare verde
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: Green angled bracket
· JAN code: 4979874296801
· Number contained in a packet: 1
· Size (mm): 2 × 20 × 100 · Count × length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874296801

Codice componente
4979874296801
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Angolo verde
Codice JAN 4979874296801 Quantità confezione(pz.) 1 Misura(mm) 2×20×100
Conto × lunghezza totale (mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffa angolare verde, il codice articolo è il seguente: 4979874296801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874296801.

Supporto tecnico