Piastra per bullone a U in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874293176
4979874293183
4979874293190
4979874293206
4979874293213
4979874293220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (pollici) Diametro nominale applicabile Misura Codice JAN

1.20 €

10 7 giorni [1/4] W1/425A1/4X1/24979874293176

1.32 €

10 7 giorni [1/4] W1/425A1/4X3/44979874293183

1.45 €

10 7 giorni [1/4] W1/450A1/4X14979874293190

1.71 €

10 13 giorni [5/16] W5/1615A5/16X14979874293206

1.96 €

10 7 giorni [5/16] W5/1620A5/16X1 1/24979874293213

2.12 €

10 13 giorni [5/16] W5/1640A5/16X24979874293220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Resistenza all'abrasione Pezzi contenuti in una conf. 1 Profilo Piastra

Supporto tecnico