Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BTM-R-75-[1-20/1]M |
BTM-R-100-[1-20/1]M |
BTM-R-125-[1-20/1]M |
BTM-R-150-[1-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 75 | 90.8 | 300 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 119.5 | 570 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 125 | 148 | 630 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 150 | 174.7 | 900 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Granelle | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Tipo antistatico / Resistenza all'abrasione / Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Gomma sintetica (EPDM) + Polipropilene + Filo di acciaio temprato | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Rosso |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.10::0.10 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali