Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ACE-5-[1-200/1]M |
ACE-6-[1-200/1]M |
ACE-8-[1-200/1]M |
ACE-9-[1-200/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 5 | 11.7 | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 6 | 12.5 | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 8 | 14.5 | 1 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 9 | 16 | 1 ~ 200 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acetilene | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Altre proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Marrone | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::70 |
Pressione ammessa alla temperatura ambiente(MPa) | 0.15 | Specifiche | Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333) | Dettagli altre caratteristiche | Resistenza al gas |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali