• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi in acciaio, nipplo tubo

Raccordi per tubi in acciaio, nipplo tubo
[Features]
• Excellent workability.
• The materials are of high quality.
• Correct screw processing.
• Abundant variety.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PNI-W-3/4-65
PNI-W-3/4-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

6.65 €

1 14 giorni 65

10.70 €

1 14 giorni 125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo (Lungo)
Materiale Acciaio Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico