• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffa a L【4 Pezzi per confezione】

Staffa a L
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Length C (mm): 15 · Thickness (mm): 2 · Screws used: 3.5 × 25
· Material: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Q-036

Codice componente
Q-036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.81 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Lunghezza A(mm) 32
Lunghezza B(mm) 32 Lunghezza C(mm) 15 Spessore(mm) 2
Vite utilizzata 3,5×25 Materiale Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Staffa a L, il codice articolo è il seguente: Q-036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Q-036.

Supporto tecnico