Morsetto a ginocchiera con braccio a U, orizzontale, con base con flangia laterale, leva a T GH-13007-SM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-13007-SM

Codice componente
GH-13007-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.14 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia laterale Forza di serraggio (MAX)(N) 1500 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto 5/16 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279
Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con braccio a U, orizzontale, con base con flangia laterale, leva a T GH-13007-SM, il codice articolo è il seguente: GH-13007-SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-13007-SM.

Supporto tecnico