Per estrazione, tipo regolabile GH-80379

Per estrazione, tipo regolabile GH-80379
A push-pull adjustment type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 3400N. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as offering OEM for various manufacturers, they also have manufacturing bases in Europe and North America. Their increased sales have allowed them to offer even greater value to customers.
  • Stock

(i)Nota

  • There are some errors in the contents of the catalog.
    (error) Clamping force (N) MAX
    (Correction) Clamping force (N)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-80379

Codice componente
GH-80379
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.96 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 3400 Materiale corpo principale EN 1.0038 Equiv. Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Per estrazione, tipo regolabile GH-80379, il codice articolo è il seguente: GH-80379.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-80379.

Supporto tecnico