Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-010204-15A |
N-010204-20A |
N-010204-25A |
N-010204-32A |
N-010204-40A |
N-010204-50A |
N-010204-65A |
N-010204-80A |
N-010204-100A |
N-010204-125A |
N-010204-150A |
N-010204-200A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 21.7 | |
6.41 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 27.2 | |
3.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30–inf. a 40 | 25A | 34.0 | |
7.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 42.7 | |
7.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 48.6 | |
9.76 € | 1 | 6 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 60.5 | ||
11.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 76.3 | |
18.07 € | 1 | 10 giorni | 80–inf. a 90 | 80A | 89.1 | ||
13.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 114.3 | |
40.12 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 125A | 139.8 | ||
49.78 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 150A | 165.2 | ||
66.73 € | 1 | 11 giorni | 200–inf. a 300 | 200A | 216.3 |
Loading...
Tipo | Fascetta verticale | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile principale(mm)
Diametro tubo nominale
Diametro tubi compatibile (A)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali