Fascetta a U per tubo GP in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-010934-40A-D3/8

Codice componente
N-010934-40A-D3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.31 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U D.E. tubo applicabile principale(mm) 40–inf. a 50 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito Trattamento superficie Zincatura Diametro tubo nominale 40A
Diametro tubi compatibile (A)(mm) 48.6 Dimensione P(mm) 60

Si trova sulla pagina di Fascetta a U per tubo GP in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: N-010934-40A-D3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010934-40A-D3/8.

Supporto tecnico