Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCF201 |
UCF202 |
UCF203 |
UCF209 |
UCF210 |
UCF211 |
UCF212 |
UCF213 |
UCF214 |
UCF215 |
UCF216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Diametro esterno flangia L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 86 | ||
11.39 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 86 | ||
10.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 86 | ||
23.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 137 | ||
26.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 143 | |
38.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 55 | 162 | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 175 | ||
64.19 € | 1 | 11 giorni | 10 | 65 | 187 | ||
77.92 € | 1 | 11 giorni | 10 | 70 | 193 | ||
94.38 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 200 | ||
108.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 80 | 208 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Diametro esterno flangia L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali