Supporto con flangia sagomata

Supporto con flangia sagomata
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. FSBEARING is made by a major Chinese manufacturing specializing in bearing related products. Since its founding in 1988, the company has carried out proactive capital investment and research and development, and is currently exporting its products to countries all over the world in areas such as Europe, North America, and Asia, where they are appreciated for their stable quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCFB204
UCFB205
UCFB206
UCFB207
UCFB208
UCFB209
UCFB210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Diametro esterno flangia H
(mm)

9.71 €

1 9 giorni 1020110

10.78 €

1 5 giorni 1025116

21.12 €

1 11 giorni 1030132

17.80 €

1 11 giorni 1035144

23.70 €

1 5 giorni 1040164

30.94 €

1 11 giorni 1045175

35.22 €

1 11 giorni 1050184

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA

Supporto tecnico