Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCFC202 |
UCFC203 |
UCFC204 |
UCFC205 |
UCFC206 |
UCFC207 |
UCFC208 |
UCFC209 |
UCFC210 |
UCFC211 |
UCFC212 |
UCFC213 |
UCFC214 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Diametro esterno flangia L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 100 | ||
14.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 100 | ||
12.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 100 | ||
11.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 115 | ||
14.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 125 | ||
19.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 135 | ||
24.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 145 | ||
27.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 160 | ||
32.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 165 | ||
47.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 55 | 185 | ||
60.94 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 195 | ||
81.17 € | 1 | 11 giorni | 10 | 65 | 205 | ||
93.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 70 | 215 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Diametro esterno flangia L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali