• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo, chiavetta / scanalatura trasversale / corpo: alluminio / SRBA / SUNGIL (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRBA-32C-8K4X10K4

Codice componente
SRBA-32C-8K4X10K4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

28.87 €

1 12 giorni 101.01–3.0081031.8394,001–10,000Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo / Termoresistenza2.650000.02–0.20.2Alluminio±0,41.0X10-6Sedi chiavetta su entrambi i latiK441.8K441.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Applicazione Motore a passo Materiale corpo Alluminio
Disallineamento angolare ammesso(deg) 2.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Si trova sulla pagina di Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo, chiavetta / scanalatura trasversale / corpo: alluminio / SRBA / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SRBA-32C-8K4X10K4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRBA-32C-8K4X10K4.

Tipologia prodotto

Codice componente
SRBA-32C-10K3X11
SRBA-32C-10K3X11K4
SRBA-32C-10K3X12
SRBA-32C-8K4X11
SRBA-32C-8K4X11K4
SRBA-32C-8K4X12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

26.16 €

1 12 giorni 101.01–3.00101131.8394,001–10,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza2.650000.02–0.20.2Alluminio±0,41.0X10-6Sede chiavetta su un latoK331.4---

28.87 €

1 12 giorni 101.01–3.00101131.8394,001–10,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza2.650000.02–0.20.2Alluminio±0,41.0X10-6Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K441.8

26.16 €

1 12 giorni 101.01–3.00101231.8394,001–10,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza2.650000.02–0.20.2Alluminio±0,41.0X10-6Sede chiavetta su un latoK331.4---

26.16 €

1 12 giorni 101.01–3.0081131.8394,001–10,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza2.650000.02–0.20.2Alluminio±0,41.0X10-6Sede chiavetta su un latoK441.8---

28.87 €

1 12 giorni 101.01–3.0081131.8394,001–10,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza2.650000.02–0.20.2Alluminio±0,41.0X10-6Sedi chiavetta su entrambi i latiK441.8K441.8

26.16 €

1 12 giorni 101.01–3.0081231.8394,001–10,000Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza2.650000.02–0.20.2Alluminio±0,41.0X10-6Sede chiavetta su un latoK441.8---

Supporto tecnico